Sistema de controle do freio
Especificação | |
|---|---|
Tensão de saída | dependente da fonte de alimentação externa de 24 VCC |
Corrente máxima de saída | 2 AAdequado para alimentação direta de freios de retenção de 24 V da SEW-EURODRIVE |
Frequência de chaveamento máxima | 0.5 Hz |
Funções de monitoração durante a alimentação direta | Proteção contra curto-circuito e sobrecarga |
Contatos da conexão X10 |