Control del freno

Especificación

Tensión de salida

Dependiendo de la tensión de alimentación externa de 24 V CC

Corriente máxima de salida

2 AAptos para la alimentación directa de los frenos de mantenimiento de 24 V de SEW‑EURODRIVE.

Frecuencia de conmutación máxima

0.5 Hz

Funciones de vigilancia para alimentación directa

Protección de cortocircuito y contra sobrecarga
Vigilancia de rotura de cable
Vigilancia de subtensión

Contactos de conexión X10

Conector enchufable