Salidas binarias

Especificación

Número

4

Versión

Tipo 2 según IEC 61131-2

Duración del ciclo

1 ms

Tiempo de respuesta

175 μs más la duración del ciclo

Corriente máxima de salida

50 mA, circuito de protección requerido con carga inductiva
(p. ej. diodo libre o varistor)

Contactos de conexión X21

Conector enchufable

MDA90A: X21:1 – 4

MDD9.A: X21_1:1 – 4 y X21_2:1 – 4

DO00 – DO03: Posibilidad de ajuste, véase el menú de parámetros