Entradas binarias

Especificación

Número

6

Versión

Tipo 1 y 3 conforme a IEC 61131-2

Duración del ciclo

1 ms

Tiempo de respuesta

100 μs más la duración del ciclo

Corriente máxima de salida
salida de tensión auxiliar X20:8, X20_1:8, X20_2:8 (o X20..:8)

50 mA

Consumo de corriente

3 mA con 30 V

Contactos de conexión X20

Conector enchufable

MDA90A: X20:1 – 6

MDD9.A: X20_1:1 – 6 y X20_2:1 – 6

DI00: asignación fija con "Habilitación de etapa de salida"

DI01 – DI05: Posibilidad de ajuste, véase el menú de parámetros

Las 6 entradas son adecuadas para función Touch-Probe.

Tiempo de latencia < 100 μs, máx. 2 simultáneamente.

DI04, DI05: Conexión de encoder HTL fmáx = 20 kHz (sólo MDA..)