Tensión de alimentación de 24 V CC

Especificación

Tensión de alimentación de 24 V CCTenga en cuenta el rango de tolerancia limitado.

Conexión de fuente de alimentación externa de 24 V conforme a IEC 61131
24 V CC, -10 %, +20 %
24 V CC, 0 %, +10 % en frenos de 24 V CC de alimentación directa

Contactos de conexión X5

Raíles de cobre, tornillo M4