数字量输入端

技术规范

数量

6

规格

类型1和3,符合IEC 61131-2标准

循环周期

1 ms

反应时间

100 μs加循环周期

最大输出电流
辅助电压输出端X20:8、X20_1:8、X20_2:8(或X20..:8)

50 mA

耗电

30 V时,3 mA

连接触点X20

插接头

MDA90A: X20:1 – 6

MDD9.A: X20_1:1 – 6和X20_2:1 – 6

DI00:固定分配为“输出级使能”

DI01 – DI05: 可选项,参见参数菜单

6个输入端均适用于Touchprobe功能。

等待时间 < 100 μs,最多同时2个。

DI04、DI05:HTL编码器接口,f最大 = 20 kHz(仅MDA..)