数字量输出端
技术规范 | |
|---|---|
数量 | 4 |
规格 | 类型2,符合IEC 61131-2标准 |
循环周期 | 1 ms |
反应时间 | 175 μs加循环周期 |
最大输出电流 | 50 mA,电感负载所需的保护电路 |
连接触点X21 | |
MDA90A: X21:1 – 4 MDD9.A: X21_1:1 – 4和X21_2:1 – 4 | DO00 – DO03: 可选项,参见参数菜单 |
技术规范 | |
|---|---|
数量 | 4 |
规格 | 类型2,符合IEC 61131-2标准 |
循环周期 | 1 ms |
反应时间 | 175 μs加循环周期 |
最大输出电流 | 50 mA,电感负载所需的保护电路 |
连接触点X21 | |
MDA90A: X21:1 – 4 MDD9.A: X21_1:1 – 4和X21_2:1 – 4 | DO00 – DO03: 可选项,参见参数菜单 |