Digitalausgänge

Spezifikation

Anzahl

4

Ausführung

Typ 2 gemäß IEC 61131-2

Zykluszeit

1 ms

Reaktionszeit

175 μs plus Zykluszeit

maximaler Ausgangsstrom

50 mA, Schutzbeschaltung bei induktiver Last erforderlich
(z. B. Freilaufdiode oder Varistor)

Anschlusskontakte X21

Steckverbinder

MDA90A: X21:1 – 4

MDD9.A: X21_1:1 – 4 und X21_2:1 – 4

DO00 – DO03: Wahlmöglichkeit, siehe Parametermenü