Entradas digitais
Especificação | |
|---|---|
Quantidade | 6 |
Versão | Tipos 1 e 3 conforme a IEC 61131-2 |
Duração do ciclo | 1 ms |
Tempo de resposta | 100 μs mais duração do ciclo |
Corrente máxima de saída | 50 mA |
Consumo de corrente | 3 mA a 30 V |
Contatos da conexão X20 | |
MDA90A: X20:1 – 6 MDD9.A: X20_1:1 – 6 e X20_2:1 – 6 | DI00: com programação fixa com "Liberação dos estágios de saída" DI01 – DI05: possibilidade de seleção, ver menu de parâmetros Todas as 6 entradas são adequadas para a funcionalidade Touchprobe. Tempo de latência < 100 μs, máximo 2 simultaneamente. DI04, DI05: conexão do encoder HTL fmáx = 20 kHz (somente MDA..) |