Módulos
As tabelas a seguir mostram o consumo de potência da alimentação de 24 VCC dependendo dos módulos utilizados e dos opcionais instalados:
Módulos de rede | Unidade | Consumo de potência sem E/S, encoder do motor, freio do motor |
|---|---|---|
MDP90A.. tamanhos 1 e 2 | W | 15 |
MDP90A.. Tamanho 3 | 20 | |
MDP90A.. Tamanho 4 | 30 | |
MDP92A-0100.. | 15 | |
MDP92A-0250.. | 15 | |
MDR9.B.. | 110 |
Módulos de eixo | Unidade | Consumo de potência sem E/S, encoder do motor, freio do motor |
|---|---|---|
MDA90A.. Tamanho 1 | W | 20 |
MDA90A-0160.. Tamanho 2 | 22 | |
MDA90A-0240.. Tamanho 2 | 25 | |
MDA90A.. Tamanho 3 | 30 | |
MDA90A.. Tamanho 4 – 5 | 75 | |
MDA90A.. Tamanho 6 | 115 | |
MDD9.A.. Tamanho 1 | 20 | |
MDD91A.. Tamanho 1 | ||
MDD9.A.. Tamanho 2 | 25 | |
Consumo máximo de potência adicional com MOVILINK®-DDI | ||
MDA90A.. | W | 12 |
MDD90A.. | 2 × 12 | |
Módulos adicionais | Unidade | Consumo de potência sem E/S, encoder do motor, freio do motor |
|---|---|---|
MDF90B.. | W | 0 |
MDE90A-0200.. | 15 | |
MDE90A-0750.. | 15 | |
MDC90A-.. | 0 | |
MDC92A-.. | 8 | |
MDS90A.. | 0 | |
MDL91A.. | 5 |
Módulo mestre | Unidade | Consumo de potência sem E/S, encoder do motor, freio do motor |
|---|---|---|
UHX45A/MDM90A | W | 12 |
Outros | Unidade | Consumo de potência sem E/S, encoder do motor, freio do motor |
|---|---|---|
Sistema de armazenagem de energia | W | 30 |
INFORMAÇÃO