Indicações operacionais do display de 7 segmentos do módulo de rede MDR9.B..

Indicações em diversos estados da unidade

Indicação

Descrição

Estado

Comentário/Ação

00 (piscando)

Unidade pronta

Pronta sem seleção do usuário

UZ < 80 V

Indicações na operação normal

Indicação

Descrição

Estado

Comentário/Ação

cp (piscando)

Bloqueio de pré-carga

O bloqueio de pré-carga está ativo.

 

dC/hi (alternado)

Alta tensão perigosa no circuito intermediário

Pronto sem seleção do usuário.

Abrir contator de rede

UZ > 80 V

C5 (piscando)

Tecnologia de controle não está pronta

Tecnologia de controle não está pronta

A indicação ocorre apenas brevemente.

51

bloqueio do estágio de saída

Informações sobre isso podem ser encontradas na descrição dos FCBs.

Se nenhum FCB for ativado, o FCB 51 está ativo e o estágio de saída é bloqueado.

53

Manter pré-carga

Se este FCB for ativado, o circuito intermediário é pré-carregado e o contator de rede é fechado.

58

Operação de alimentação e realimentação

Se este FCB for ativado, a função regenerativa padrão da unidade será ativada.

53 ou 58
piscando

Rede não está ok

O desligamento foi detectado.