Indicações operacionais do display de 7 segmentos do módulo de rede MDP90A..
Indicações na operação normal | |||
|---|---|---|---|
Indicação | Descrição | Estado | Comentário/Ação |
rd | Pronto para funcionar (ready) | Sem irregularidade/atenção: Uz ≥ 100 V | Indicação de estado |
hi/dC | Não pronto para funcionar | A tensão do circuito intermediário está acima de 60 V, mas nenhuma tensão de entrada é detectada | Indicação de estado |
Indicações em diversos estados da unidade | |||
|---|---|---|---|
Indicação | Descrição | Estado | Comentário/Ação |
00 | A tensão do circuito intermediário está abaixo de 100 V | Operação de segurança 24 V |
|
b0 | A unidade é iniciada (booting) | A unidade é iniciada (booting, inicialização do modul bus) |
|