Indicaciones de funcionamiento del display de 7 segmentos del módulo de alimentación MDP90A..

Indicaciones en el funcionamiento normal

Indicación

Descripción

Estado

Observación/acción

rd

Preparado (ready)

Sin fallo/advertencia: Uz ≥ 100 V

Indicación de estado

hi/dC
parpadeante

No preparado

La tensión del circuito intermedio es superior a 60 V, pero no se detecta tensión de red

Indicación de estado

Indicaciones con diversos estados de la unidad

Indicación

Descripción

Estado

Observación/acción

00

Tensión del circuito intermedio es inferior a 100 V

Servicio de apoyo de 24 V

  • Compruebe la red.

b0

La unidad se inicia (arranque)

La unidad se inicia (arranque, inicialización del bus de módulo)

  • Espere a que el proceso de arranque haya concluido.
  • Si los módulos de ejes comunican "Bus del co-módulo no está listo", compruebe la conexión de bus de módulo.
  • Si la unidad permanece en este estado, significa que está defectuosa.