Indicaciones de funcionamiento del display de 7 segmentos del módulo de alimentación MDR9.B..

Indicaciones con diversos estados de la unidad

Indicación

Descripción

Estado

Observación/acción

00 (intermitente)

Unidad preparada

Preparada sin selección de usuario

UZ < 80 V

Indicaciones en el funcionamiento normal

Indicación

Descripción

Estado

Observación/acción

cp (intermitente)

Bloqueo de precarga

Bloqueo de precarga activo.

 

dC/hi (en alternancia)

Alta tensión peligrosa en el circuito intermedio

Preparada sin selección de usuario.

Contactor de red abierto

UZ > 80 V

C5 (intermitente)

Tecnología de regulación no preparada

Tecnología de regulación no preparada

La visualización se muestra muy brevemente.

51

Bloqueo de la etapa de salida

Encontrará información al respecto en la descripción de las FCB.

Si no hay una FCB activada, FCB 51 está activa y la etapa de salida bloqueada.

53

Mantener precarga

Si activa esta FCB, el circuito intermedio se precarga y el contactor de red se cierra.

58

Funcionamiento regenerativo

Si activa esta FCB, se activa la función regenerativa estándar de la unidad.

53 o 58
intermitente

Red no OK

Se ha detectado una desconexión de red.