Betriebsanzeigen der 7-Segment-Anzeige Versorgungsmodul MDR9.B..
Anzeigen bei diversen Gerätestatus | |||
|---|---|---|---|
Anzeige | Beschreibung | Zustand | Bemerkung/Aktion |
00 (blinkend) | Gerät bereit | Bereit ohne Benutzeranwahl | UZ < 80 V |
Anzeigen im Normalbetrieb | |||
|---|---|---|---|
Anzeige | Beschreibung | Zustand | Bemerkung/Aktion |
cp (blinkend) | Vorladungssperre | Vorladungssperre ist aktiv. |
|
dC/hi (abwechseln) | Gefährliche Hochspannung im Zwischenkreis | Bereit ohne Benutzeranwahl. Netzschütz offen | UZ > 80 V |
C5 (blinkend) | Regelungstechnik nicht bereit | Regelungstechnik nicht bereit | Anzeige erfolgt nur sehr kurz. |
51 | Endstufensperre | Informationen hierzu finden Sie in der Beschreibung der FCBs. | Wenn kein FCB aktiviert ist, ist der FCB 51 aktiv und die Endstufe gesperrt. |
53 | Vorladung halten | Wenn Sie diesen FCB aktivieren, wird der Zwischenkreis vorgeladen und das Netzschütz geschlossen. | |
58 | Ein- und Rückspeisebetrieb | Wenn Sie diesen FCB aktivieren, wird die Standard-Rückspeisefunktion des Geräts aktiviert. | |
53 oder 58 | Netz nicht ok | Netz-Aus wurde erkannt. | |