供电模块MDR9.B.. 7段数码管显示器的运行状态显示

不同设备状态的显示

显示

说明

状态

备注/操作

00(闪烁)

设备就绪

准备就绪,用户无需选择

UZ < 80 V

正常运行显示

显示

说明

状态

备注/操作

cp(闪烁)

预充电锁定

预充电锁定激活。

 

dC/hi(交替)

直流侧危险高压

准备就绪,用户无需选择。

电源接触器打开

UZ > 80 V

C5(闪烁)

控制技术未准备就绪

控制技术未准备就绪

非常短暂地显示。

51

输出级锁定

相关信息请参见FCB的说明。

如果未激活FCB,则FCB 51激活,输出级被锁定。

53

保持预充电状态

如果激活该FCB,直流侧预充电,电源接触器关闭。

58

馈电和再生能量运行

如果激活了该FCB,则激活设备的标准再生能量功能。

53或58
闪烁

电源异常

已识别到断电。