Descripción

  • En los dos displays de 7 segmentos se muestra el estado de funcionamiento de los módulos de alimentación y de los módulos de eje.
  • Las indicaciones para el módulo de eje y el módulo de alimentación pueden ser distintas y se describen por lo tanto por separado.
  • El módulo de eje doble tiene un display de 7 segmentos de dos cifras para cada uno de los dos ejes integrados. Están dispuestos horizontalmente, uno al lado del otro. La indicación izquierda es para el eje 1, la derecha, para el eje 2.