Indicações operacionais do módulo de rede MDP92A.. e módulo de conversor CC/CC MDE90A..
Indicações no processo "boot" | |||
|---|---|---|---|
Indicação | Descrição | Estado | Comentário/Ação |
b0 | Ao carregar o firmware (booting), a unidade passa por vários estados para ficar pronta para funcionar. |
|
|
nF | |||
nc | |||
nH | |||
rF | |||
-b | |||
rb | |||
b3 | |||
br | |||
Indicações em diversos estados da unidade | |||
|---|---|---|---|
Indicação | Descrição | Estado | Comentário/Ação |
00 | A tensão CC no lado A e/ou no lado B está muito baixa. |
|
|
• | Modo de economia de energia | Modo de economia de energia ativo | |
C0 Piscando | O modul bus não está pronto. | Verificar conexão modul bus. | |
C1 Piscando | Estado de colocação em operação | O estado de colocação em operação está ativo. | |
C3 Piscando | A sincronização com a rede não está correta. Processamento de dados de processo não está pronto para funcionar. |
| |
C6 Piscando | Alimentação da unidade interna incompleta |
| |
C8 Piscando | unidade externa não preparada | Mensagem "Não pronta" detectada na entrada digital. | |
Cd Piscando | O download de parâmetros está sendo executado. | O download de um jogo de parâmetros está sendo executado. | |
Indicações em processos de inicialização (parâmetros são redefinidos para valores padrão) | |||
|---|---|---|---|
Indicação | Descrição | Estado | Comentário/Ação |
d0 Piscando | Inicialização básica |
| Aguardar até que a inicialização seja concluída. |
d1 Piscando | Inicialização do estado de fornecimento | ||
d2 Piscando | Inicialização de parâmetros em andamento. | ||
Indicações na operação normal | |||
|---|---|---|---|
Indicação | Descrição | Estado | Comentário/Ação |
51 | bloqueio do estágio de saída |
| O estágio de saída está bloqueado. O chopper de frenagem ainda pode funcionar. |
52 | Bloquear chopper de frenagem. |
| O estágio de saída e o chopper de frenagem estão bloqueados. |
55 | Regulação da tensão |
| A unidade regula a tensão em um dos dois lados do estágio de saída. |
57 | Controle de corrente |
| A unidade regula a corrente em um dos dois lados do estágio de saída. |
59 | Controle de corrente |
| A unidade regula a corrente em um dos dois lados do estágio de saída. |
61 | Controle estado carga |
| A unidade regula a tensão em um dos dois lados do estágio de saída. |
64 | Desligar unidade armazenadora. |
| O estágio de saída e o chopper de frenagem estão bloqueados. |