Módulos de alimentación regenerativos MDR9.B
El montaje de la chapa de apantallado para los cables de potencia se realiza en la fijación inferior de la chapa de apantallado en el lado inferior del módulo. La chapa de apantallado se apoya adicionalmente con puntales.

[1] | Tornillos de fijación para el módulo de alimentación |
[2] | Tornillos de fijación para chapa de apantallado |
[3] | Fijación de la chapa de apantallado |
[4] | Chapa de apantallado |
Montar la chapa de apantallado
Proceda como se indica a continuación:
- Afloje los tornillos de fijación inferiores [1] que fijan el módulo de alimentación regenerativo a la pared posterior del armario de conexiones, pero no los desenrosque completamente.
- Enrosque los tornillos [2] en la fijación de la chapa de apantallado [3], pero no los apriete todavía.
- Coloque la chapa de apantallado [4] tal y como se muestra.
- Apriete los tornillos de fijación de la chapa de apantallado [2].
- Vuelva a apretar los tornillos [1] que fijan el módulo de alimentación a la pared posterior del armario de conexiones y los puntales.