Montar la chapa de apantallado
Dependiendo del módulo existente, el contenido del suministro incluye una chapa de apantallado para los cables de potencia y/o una chapa de apantallado para los cables de señal. Estas sirven como apantallado o como descarga de tracción de los cables de potencia o de señal. Las chapas de apantallado se suministran premontadas en el paquete de accesorios.
Información adicional
- Montar la chapa de apantallado para cables de señal
- Montar la chapa de apantallado para cables de potencia en módulos de alimentación
- Montar la chapa de apantallado para cables de potencia en módulos de eje
- Montar la chapa de apantallado para cables de potencia en el módulo de fuente de alimentación conmutable MDS90A..