Montaje de los módulos

La siguiente imagen muestra a modo de ejemplo el procedimiento para el montaje de los módulos en el armario de conexiones:

[1]

Tornillos de fijación inferiores

[2]

Tornillos de fijación superiores

Los tornillos de fijación [1] y [2] están enroscados en la trama de fijación preparada en el armario de conexiones, pero no están apretados.

Proceda como se indica a continuación:

  1. No toque las partes de plástico de los módulos al levantarlos.
  2. Coloque el módulo con los agujeros alargados de la placa base de la unidad en los tornillos de fijación [1] desde arriba.
  3. Presione el módulo hacia atrás de modo que los tornillos de fijación [2] entren en los agujeros superiores del panel posterior de la unidad.
  4. Baje el módulo.
  5. Apriete los tornillos de fijación [1] y [2].