Montar os módulos

A imagem a seguir mostra um exemplo do procedimento de montagem dos módulos no painel elétrico:

[1]

Parafusos de fixação inferiores

[2]

Parafusos de fixação superiores

Os parafusos de fixação [1] e [2] estão aparafusados na grade de fixação preparada no painel elétrico, mas não estão apertados.

Proceda da seguinte forma:

  1. Não segurar os módulos pelas peças plásticas ao levantá-los.
  2. Colocar o módulo com os orifícios oblongos da plataforma de montagem da unidade a partir de cima nos parafusos de fixação [1].
  3. Pressionar o módulo para trás de forma que os parafusos de fixação [2] encaixem nos orifícios superiores na parede traseira da unidade.
  4. Baixar o módulo.
  5. Apertar firmemente os parafusos de fixação [1] e [2].