Preparar la pared posterior del armario de conexiones

Proceda como se indica a continuación:

  1. Taladre los agujeros de acuerdo con el siguiente patrón de taladros.
  2. Corte la rosca interior de los agujeros en función del tamaño de los tornillos utilizados.

La siguiente imagen muestra la cuadrícula en la que se pueden montar todos los módulos independientemente de su anchura:

Módulos de alimentación
MDP90A..

Dimensiones de la placa base de la unidad en mm

A

B

C

D

E

F

G

H

Tamaño 1

60

30

355

383

19

15

7

13

Tamaño 1A

120

90

355

383

19

15

7

13

Tamaño 2

60

30

455

483

19

15

7

13

Tamaño 3

150

120

455

483

19

15

7

13

Tamaño 4

210

180

455

483

19

15

7

13

Módulos de alimentación
regenerativos

Dimensiones de la placa base de la unidad en mm

A

B

C

D

E

F

G

H

MDR9.B..

210

180

455

483

19

15

7

13

Módulo de filtro

Dimensiones de la placa base de la unidad en mm

A

B

C

D

E

F

G

H

MDF90B..

120

90

455

483

19

15

7

13

Módulo de alimentación con tensión del circuito intermedio regulada

Dimensiones de la placa base de la unidad en mm

A

B

C

D

E

F

G

H

MDP92A-0100..

60

30

355

383

19

15

7

13

MDP92A-0250..

150

120

455

483

19

15

7

13

Módulos de convertidor CC/CC

Dimensiones de la placa base de la unidad en mm

A

B

C

D

E

F

G

H

MDE90A-0200..

60

30

355

383

19

15

7

13

MDE90A-0750..

150

120

455

483

19

15

7

13

Módulos de un eje MDA90A..

Dimensiones de la placa base de la unidad en mm

A

B

C

D

E

F

G

H

Tamaño 1

60

30

355

383

19

15

7

13

Tamaño 2

90

60

355

383

19

15

7

13

Tamaño 3

90

60

455

483

19

15

7

13

Tamaño 4

120

90

455

483

19

15

7

13

Tamaño 5

150

120

455

483

19

15

7

13

Tamaño 6

210

180

455

483

19

15

7

13

Módulos de eje doble MDD9.A..

Dimensiones de la placa base de la unidad en mm

A

B

C

D

E

F

G

H

Tamaño 1

60

30

355

383

19

15

7

13

Tamaño 2

90

60

355

383

19

15

7

13

Módulos condensadores

Dimensiones de la placa base de la unidad en mm

A

B

C

D

E

F

G

H

MDC90A-0001/0002/0005..

60

30

355

383

19

15

7

13

MDC90A-0120..

120

90

455

483

19

15

7

13

Módulos acumuladores de energía

Dimensiones de la placa base de la unidad en mm

A

B

C

D

E

F

G

H

MDC92A-0075..

120

90

355

383

19

15

7

13

MDC92A-0125..

120

90

455

483

19

15

7

13

Módulo de fuente de alimentación conmutable con alimentación CA y CC

Dimensiones de la placa base de la unidad en mm

A

B

C

D

E

F

G

H

MDS90A..

60

30

355

383

19

15

7

13

Módulo de acoplamiento

Dimensiones de la placa base de la unidad en mm

A

B

C

D

E

F

G

H

MDL91A..

60

30

355

383

19

15

7

13

Módulo maestro

Dimensiones de la placa base de la unidad en mm

A

B

C

D

E

F

G

H

MDM90A

60

30

355

383

19

15

7

13

Encontrará todos los planos dimensionales en el Manual del producto > Capítulo Datos técnicos > "Planos dimensionales de los módulos".