电控柜后壁上的准备工作

请按以下步骤进行操作:

  1. 按照下面的螺孔图进行打孔。
  2. 根据所使用的螺栓尺寸,在孔中攻出内螺纹。

下图显示了用于安装所有模块(任意宽度)的栅格:

供电模块
MDP90A..

设备底板尺寸,单位mm

A

B

C

D

E

F

G

H

规格1

60

30

355

383

19

15

7

13

规格1A

120

90

355

383

19

15

7

13

规格2

60

30

455

483

19

15

7

13

规格3

150

120

455

483

19

15

7

13

规格4

210

180

455

483

19

15

7

13

供电模块
配馈电单元和再生能量单元

设备底板尺寸,单位mm

A

B

C

D

E

F

G

H

MDR9.B..

210

180

455

483

19

15

7

13

滤波器模块

设备底板尺寸,单位mm

A

B

C

D

E

F

G

H

MDF90B..

120

90

455

483

19

15

7

13

带受控的直流侧电压的供电模块

设备底板尺寸,单位mm

A

B

C

D

E

F

G

H

MDP92A-0100..

60

30

355

383

19

15

7

13

MDP92A-0250..

150

120

455

483

19

15

7

13

DC/DC转换器模块

设备底板尺寸,单位mm

A

B

C

D

E

F

G

H

MDE90A-0200..

60

30

355

383

19

15

7

13

MDE90A-0750..

150

120

455

483

19

15

7

13

单轴模块MDA90A..

设备底板尺寸,单位mm

A

B

C

D

E

F

G

H

规格1

60

30

355

383

19

15

7

13

规格2

90

60

355

383

19

15

7

13

规格3

90

60

455

483

19

15

7

13

规格4

120

90

455

483

19

15

7

13

规格5

150

120

455

483

19

15

7

13

规格6

210

180

455

483

19

15

7

13

双轴模块MDD9.A..

设备底板尺寸,单位mm

A

B

C

D

E

F

G

H

规格1

60

30

355

383

19

15

7

13

规格2

90

60

355

383

19

15

7

13

电容模块

设备底板尺寸,单位mm

A

B

C

D

E

F

G

H

MDC90A-0001/0002/0005..

60

30

355

383

19

15

7

13

MDC90A-0120..

120

90

455

483

19

15

7

13

储能模块

设备底板尺寸,单位mm

A

B

C

D

E

F

G

H

MDC92A-0075..

120

90

355

383

19

15

7

13

MDC92A-0125..

120

90

455

483

19

15

7

13

带AC和DC供电的开关电源模块

设备底板尺寸,单位mm

A

B

C

D

E

F

G

H

MDS90A..

60

30

355

383

19

15

7

13

耦合模块

设备底板尺寸,单位mm

A

B

C

D

E

F

G

H

MDL91A..

60

30

355

383

19

15

7

13

主站模块

设备底板尺寸,单位mm

A

B

C

D

E

F

G

H

MDM90A

60

30

355

383

19

15

7

13

所有尺寸图均可在产品手册 > 技术数据章节 > “模块尺寸图”中找到。