Montar la chapa de apantallado para cables de potencia en módulos de alimentación

El montaje de la chapa de apantallado para los cables de potencia se realiza en la fijación de la chapa de apantallado en el lado inferior del módulo. La chapa de apantallado de los módulos de alimentación de los tamaños 3 y 4 se apoya adicionalmente con puntales.