Montar la chapa de apantallado para cables de señal

La chapa de apantallado para los cables de señal se monta en la fijación superior de la chapa:

[1]

Tornillo de fijación para chapa de apantallado

[2]

Fijación de la chapa de apantallado

[3]

Chapa de apantallado

Montar la chapa de apantallado

Proceda como se indica a continuación:

  1. Enrosque el tornillo [1] en la fijación de la chapa de apantallado [2], pero no lo apriete todavía.
  2. Coloque la chapa de apantallado [3] tal y como se muestra.
  3. Apriete el tornillo de fijación [1].