带馈电和再生能量单元MDR9.B的供电模块

在模块底部的下方屏蔽板固定装置上安装用于动力电缆的屏蔽板。屏蔽板还可由支柱进行支撑。

[1]

用于供电模块的紧固螺栓

[2]

用于屏蔽板的紧固螺栓

[3]

屏蔽板固定装置

[4]

屏蔽板

安装屏蔽板

请按以下步骤进行操作:

  1. 松开用于将带馈电和再生能量单元的供电模块固定在电控柜后壁上的下方紧固螺栓 [1],但不要完全卸下。
  2. 将紧固螺栓 [2] 旋入屏蔽板固定装置 [3] 中,但先不要拧紧。
  3. 如图所示装上屏蔽板 [4]。
  4. 拧紧屏蔽板的紧固螺栓 [2]。
  5. 再次拧紧用于将供电模块固定在电控柜后壁上或用于固定支柱的紧固螺栓 [1]。