Tamaño 4

[1]

Tornillos de fijación para el módulo de alimentación

[2]

Tornillos de fijación para chapa de apantallado

[3]

Fijación de la chapa de apantallado

[4]

Chapa de apantallado

Montar la chapa de apantallado

Proceda como se indica a continuación:

  1. Afloje los tornillos inferiores [1] que fijan el módulo de alimentación a la pared posterior del armario de conexiones, pero no los desenrosque completamente.
  2. Enrosque los tornillos [2] en la fijación de la chapa de apantallado [3], pero no los apriete todavía.
  3. Coloque la chapa de apantallado [4] tal y como se muestra.
  4. Apriete los tornillos de fijación de la chapa de apantallado [2].
  5. Vuelva a apretar los tornillos [1] que fijan el módulo de alimentación a la pared posterior del armario de conexiones y los puntales.