Vigilancia de la temperatura del módulo acumulador de energía MDC92A..

Los módulos acumuladores de energía MDC92A.. incorporan una vigilancia de la temperatura. Si se detecta sobretemperatura o un sensor de temperatura averiado, se emite un fallo a través de la salida digital X20:1 de la unidad. Este fallo se puede transmitir a un dispositivo MDC92A.. adyacente a través de una conexión de tipo daisy chain (encadenamiento de fallos). La señal de fallo es evaluada por el controlador. Alternativamente, la señal de fallo puede ser evaluada por una unidad MDP92A.. o MDE90A...

Proceda del siguiente modo:

  1. En el primer módulo acumulador de energía MDC92A.., conecte la salida de 24 V de la borna X20:3 con la entrada digital X20:2.
  2. Conecte la salida digital X20:1 de la primera unidad MDC92A.. con la entrada digital X20:2 de la segunda unidad MDC92A... Conecte otras unidades existentes MDC92A.. siguiendo el mismo esquema.
  3. Conecte la salida digital X20:1 de la última unidad MDC92A.. con la evaluación de fallos.

Los siguientes estados pueden presentarse:

Borna

Estado

Significado

X20:2

DI low

Fallo unidad paralela

X20:2

DI high

Unidad paralela preparada

X20:1

DO low

Fallo unidad paralela o misma unidad

X20:1

DO high

La unidad está lista para el funcionamiento

Un fallo de temperatura se señaliza adicionalmente mediante un LED de estado iluminado en rojo en la parte superior de la unidad.

LED de estado del módulo acumulador de energía MDC92A..

Los módulos acumuladores de energía MDC92A.. incorporan un LED de estado de dos colores en la parte superior de la unidad.

La siguiente tabla muestra el significado de los estados de funcionamiento indicados:

Estado del LED de estado

Significado

Verde continuo

Preparado

Parpadea en rojo

Ventilador averiado

Rojo continuo

Sobretemperatura o sensor de temperatura averiado