Monitoração de temperatura do módulo de energia MDC92A...
Os módulos de energia MDC92A.. são equipados com monitoração de temperatura. Se for detectado um excesso de temperatura ou um sensor de temperatura defeituoso, será emitida uma irregularidade pela saída digital X20:1 da unidade. Essa irregularidade pode ser passada para uma unidade MDC92A.. vizinha por meio de uma conexão Daisy Chain (encadeamento de irregularidades). O sinal de irregularidade é avaliado pelo controle. Alternativamente, o sinal de irregularidade pode ser avaliado por uma unidade MDP92A.. ou MDE90A...
Proceder da seguinte forma:
- No primeiro módulo de energia MDC92A.., conectar a saída de 24 V do borne X20:3 à entrada digital X20:2.
- Conectar a saída digital X20:1 da primeira unidade MDC92A.. à entrada digital X20:2 da segunda unidade MDC92A... Conectar outras unidades MDC92A.. existentes usando o mesmo esquema.
- Conectar a saída digital X20:1 da última unidade MDC92A.. à avaliação errônea.
Os seguintes estados podem ocorrer:
Borne | Estado | Significado |
|---|---|---|
X20:2 | DI low | Irregularidade da unidade paralela |
X20:2 | DI high | Unidade paralela pronta para funcionar |
X20:1 | DO low | Irregularidade da unidade paralela ou da própria unidade |
X20:1 | DO high | A unidade está pronta para funcionar |
Uma irregularidade de temperatura também é sinalizada por um LED de status vermelho na parte superior da unidade.
LED de status do módulo de energia MDC92A..
Os módulos de energia MDC92A.. têm um LED de status de duas cores na parte superior da unidade.
A tabela abaixo mostra o significado dos estados operacionais indicados:
Estado do LED de status | Significado |
|---|---|
Acende em verde | Pronto para funcionar |
Piscando vermelho | Ventilador está com defeito |
Acende em vermelho | Sobretemperatura ou sensor de temperatura defeituoso |