Temperaturüberwachung Energiespeichermodul MDC92A..
Die Energiespeichermodule MDC92A.. sind mit einer Temperaturüberwachung ausgestattet. Bei einer detektierten Übertemperatur oder einem defekten Temperatursensor wird ein Fehler über den Digitalausgang X20:1 des Geräts ausgegeben. Dieser Fehler kann über eine Daisy-Chain-Verschaltung (Fehlerverkettung) an ein benachbartes Gerät MDC92A.. weitergegeben werden. Das Fehlersignal wird von der Steuerung ausgewertet. Alternativ kann das Fehlersignal von einem Gerät MDP92A.. oder MDE90A.. ausgewertet werden.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
- Verbinden Sie am ersten Energiespeichermodul MDC92A.. den 24-V-Ausgang von Klemme X20:3 mit dem Digitaleingang X20:2.
- Verbinden Sie den Digitalausgang X20:1 des ersten Geräts MDC92A.. mit dem Digitaleingang X20:2 des zweiten Geräts MDC92A... Verbinden Sie nach demselben Schema weitere vorhandene Geräte MDC92A…
- Verbinden Sie den Digitalausgang X20:1 des letzten Geräts MDC92A.. mit der Fehlerauswertung.
Folgende Zustände können auftreten:
Klemme | Zustand | Bedeutung |
|---|---|---|
X20:2 | DI low | Fehler paralleles Gerät |
X20:2 | DI high | Paralleles Gerät betriebsbereit |
X20:1 | DO low | Fehler paralleles Gerät oder Gerät selbst |
X20:1 | DO high | Gerät ist betriebsbereit |
Ein Temperaturfehler wird zusätzlich durch eine rot leuchtende Status-LED an der Geräteoberseite signalisiert.
Status-LED Energiespeichermodul MDC92A..
Die Energiespeichermodule MDC92A.. verfügen an der Geräteoberseite über eine zweifarbige Status-LED.
Die folgende Tabelle zeigt die Bedeutung der angezeigten Betriebszustände:
Zustand Status-LED | Bedeutung |
|---|---|
Leuchtet grün | Betriebsbereit |
Blinkt rot | Lüfter ist defekt |
Leuchtet rot | Übertemperatur oder defekter Temperatursendor |