储能模块MDC92A..的温度监控
储能模块MDC92A..配有温度监控功能。如果检测到温度过高或温度传感器有故障,则会通过设备的数字量输出端X20:1输出故障信息。该故障可通过菊花链式连接(故障链)传递给相邻的MDC92A..设备。由控制器对故障信号进行分析。或者,可由MDP92A..或MDE90A..设备对故障信号进行分析。
请按以下步骤进行操作:
- 在第一个储能模块MDC92A..上,将端子X20:3的24 V输出端连接到数字量输入端X20:2上。
- 将第一个MDC92A..设备的数字量输出端X20:1连接到第二个MDC92A..设备的数字量输入端X20:2上。使用相同步骤连接其他现有MDC92A..设备。
- 将最后一个MDC92A..设备的数字量输出端X20:1连接到故障分析装置上。
可能出现以下状态:
端子 | 状态 | 含义 |
|---|---|---|
X20:2 | DI low | 并联设备故障 |
X20:2 | DI high | 并联设备已准备就绪 |
X20:1 | DO low | 并联设备故障或设备本身故障 |
X20:1 | DO high | 设备已准备就绪 |
设备顶部的红色LED状态指示灯也会显示温度错误。
储能模块MDC92A..的LED状态指示灯
储能模块MDC92A..的顶部有一个双色LED状态指示灯。
下表列出了所显示运行状态的含义:
LED状态指示灯的状态 | 含义 |
|---|---|
绿灯亮 | 准备就绪 |
闪烁红光 | 风扇损坏 |
亮红光 | 温度过高或温度传感器故障 |