Módulos de convertidor CC/CC
Variador | Borna | Tipo de borna | Longitud sin aislamiento en mm | Conductor doble, la misma sección transversal en mm2, Puntera de cable twin | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collar de plástico | |||||||
Con | Sin | ||||||
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | ||||
MDE90A-0200.. | X7 | Borna de jaula con collarín | 9 | – | – | – | – |
X12 | 15 | 0.25 | 1.5 | – | – | ||
X20 | 9 | – | – | – | – | ||
X33 | 9 | – | – | – | – | ||
MDE90A-0750.. | X12 | Borna de jaula con collarín | 18 | 0.75 | 4 | – | – |
X20 | 9 | – | – | – | – | ||
X21 | 9 | – | – | – | – | ||
X33 | 9 | – | – | – | – | ||