DC/DC-Wandlermodule
Umrichter | Klemme | Klemmenart | Abisolierlänge in mm | Doppelader, gleicher Querschnitt in mm2, Twin-Aderendhülse | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunststoffkragen | |||||||
mit | ohne | ||||||
minimal | maximal | minimal | maximal | ||||
MDE90A-0200.. | X7 | Federzugklemme | 9 | – | – | – | – |
X12 | 15 | 0.25 | 1.5 | – | – | ||
X20 | 9 | – | – | – | – | ||
X33 | 9 | – | – | – | – | ||
MDE90A-0750.. | X12 | Federzugklemme | 18 | 0.75 | 4 | – | – |
X20 | 9 | – | – | – | – | ||
X21 | 9 | – | – | – | – | ||
X33 | 9 | – | – | – | – | ||