Módulos de un eje y de eje doble
Variador | Borna | Tipo de borna | Longitud sin aislamiento en mm | Conductor doble, la misma sección transversal en mm2, Puntera de cable twin | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collar de plástico | |||||||
Con | Sin | ||||||
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | ||||
MDA.. MDD.. | X20 | Resorte | 10 | 0.5 | 1.5 | – | – |
X21 X21_1/X21_2 | 10 | 0.5 | 1.5 | – | – | ||
X10 X10_1/X10_2 | 10 | 0.5 | 1.5 | – | – | ||
X6 X6_1/X6_2 | 10 | – | – | – | – | ||
MDA.. Tamaño 1 MDD.. Tamaños 1 – 2 | X2 X2_1/X2_2 | Borna roscadaSEW‑EURODRIVE recomienda para la instalación con bornas roscadas y conductor flexible el uso de punteras de cable. | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 1.5 |
MDA.. Tamaño 2 | X2 | Borna roscadaSEW‑EURODRIVE recomienda para la instalación con bornas roscadas y conductor flexible el uso de punteras de cable. | 12 | 0.5 | 6 | 0.5 | 4 |