Módulo de eixo único e de eixo duplo
Conversor | Borne | Tipo de borne | Comprimento de decapagem em mm | Condutor duplo, mesma seção transversal em mm2, terminal para cabos Twin | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isolamento plástico | |||||||
com | sem | ||||||
mínimo | máximo | mínimo | máximo | ||||
MDA.. MDD.. | X20 | Tração da mola | 10 | 0.5 | 1.5 | – | – |
X21 X21_1/X21_2 | 10 | 0.5 | 1.5 | – | – | ||
X10 X10_1/X10_2 | 10 | 0.5 | 1.5 | – | – | ||
X6 X6_1/X6_2 | 10 | – | – | – | – | ||
MDA.. Tamanho 1 MDD.. Tamanho 1 – 2 | X2 X2_1/X2_2 | Terminal com parafusoA SEW-EURODRIVE recomenda o uso de terminais para cabos durante a instalação com terminais com parafuso e condutor flexível. | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 1.5 |
MDA.. Tamanho 2 | X2 | Terminal com parafusoA SEW-EURODRIVE recomenda o uso de terminais para cabos durante a instalação com terminais com parafuso e condutor flexível. | 12 | 0.5 | 6 | 0.5 | 4 |