Módulos condensadores
Variador | Borna | Tipo de borna | Longitud sin aislamiento en mm | Conductor doble, la misma sección transversal en mm2, Puntera de cable twin | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collar de plástico | |||||||
Con | Sin | ||||||
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | ||||
MDC90A-0001/0002.. | X12 | Borna roscadaSEW‑EURODRIVE recomienda para la instalación con bornas roscadas y conductor flexible el uso de punteras de cable. | – | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 1.5 |