Módulo de filtro

Variador

Borna

Tipo de borna

Longitud sin aislamiento en mm

Conductor doble, la misma sección transversal en mm2,

Puntera de cable twin

Collar de plástico

Con

Sin

Mínima

Máxima

Mínima

Máxima

MDF90B..

X1

Borna de jaula con collarín

18...20

X12

Borna roscadaSEW‑EURODRIVE recomienda para la instalación con bornas roscadas y conductor flexible el uso de punteras de cable.

10

0.25

2.5

0.25

1.5