Módulos de alimentación
Variador | Borna | Tipo de borna | Longitud sin aislamiento en mm | Conductor doble, la misma sección transversal en mm2, Puntera de cable twin | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collar de plástico | |||||||
Con | Sin | ||||||
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | ||||
MDP90A.. | X7 | Borna de jaula con collarín | 9 | – | – | – | – |
MDP90A.. Tamaño 1, 1A | X1/X3 | Borna roscadaSEW‑EURODRIVE recomienda para la instalación con bornas roscadas y cable flexible el uso de punteras de cable. | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 1.5 |
MDP92A-0100.. | X1 | Borna de jaula con collarín | 15 | 0.25 | 1.5 | – | – |
X7 | 9 | – | – | – | – | ||
X12 | 15 | 0.25 | 1.5 | – | – | ||
X20 | 9 | – | – | – | – | ||
X33 | 9 | – | – | – | – | ||
MDP92A-0250.. | X1 | Borna de jaula con collarín | 18 | 0.75 | 4 | – | – |
X7 | 9 | – | – | – | – | ||
X20 | 9 | – | – | – | – | ||
X33 | 9 | – | – | – | – | ||
MDR9.B.. | X7 | Borna de jaula con collarín | 9 | – | – | – | – |
X13 | 10 | 0.5 | 1.5 | – | – | ||
X20 | 10 | 0.5 | 1.5 | – | – | ||
X21 | 10 | 0.5 | 1.5 | – | – | ||
"–" No permitido | |||||||