Módulos de rede

Conversor

Borne

Tipo de borne

Comprimento de decapagem em mm

Condutor duplo, mesma seção transversal em mm2,

terminal para cabos Twin

Isolamento plástico

com

sem

mínimo

máximo

mínimo

máximo

MDP90A..

X7

Borne elástico

9

MDP90A..

Tamanhos 1, 1A

X1/X3

Terminal com parafusoA SEW-EURODRIVE recomenda o uso de terminais para cabos durante a instalação com terminais com parafuso e condutor flexível.

10

0.25

2.5

0.25

1.5

MDP92A-0100..

X1

Borne elástico

15

0.25

1.5

X7

9

X12

15

0.25

1.5

X20

9

X33

9

MDP92A-0250..

X1

Borne elástico

18

0.75

4

X7

9

X20

9

X33

9

MDR9.B..

X7

Borne elástico

9

X13

10

0.5

1.5

X20

10

0.5

1.5

X21

10

0.5

1.5

"" não aprovado