供电模块

变频器

端子

端子类型

剥线长度,单位mm

双芯导线,相同截面 (mm2),

双线导线接头

塑料环套

最小

最大

最小

最大

MDP90A..

X7

笼卡型端子

9

MDP90A..

规格1、1A

X1/X3

螺钉型接线端子SEW-EURODRIVE建议在使用螺钉型接线端子和柔性导线进行安装时,使用导线接头。

10

0.25

2.5

0.25

1.5

MDP92A-0100..

X1

笼卡型端子

15

0.25

1.5

X7

9

X12

15

0.25

1.5

X20

9

X33

9

MDP92A-0250..

X1

笼卡型端子

18

0.75

4

X7

9

X20

9

X33

9

MDR9.B..

X7

笼卡型端子

9

X13

10

0.5

1.5

X20

10

0.5

1.5

X21

10

0.5

1.5

”不允许