Salidas binarias
Especificación | |
|---|---|
Número | 4 |
Versión | Conforme a IEC 61131-2 |
Duración del ciclo | 1 ms |
Tiempo de respuesta | 175 μs más la duración del ciclo |
Corriente máxima de salida | 50 mA, circuito de protección requerido con carga inductiva |
Protección contra cortocircuito | Sí |
Contactos de conexión X21 | |
MDA90A-..: X21:1 – 4 | DO00 – DO03: con asignación fija, véase el capítulo Asignación de bornas |