Saídas digitais
Especificação | |
|---|---|
Quantidade | 4 |
Versão | Conforme IEC 61131-2 |
Duração do ciclo | 1 ms |
Tempo de resposta | 175 μs mais duração do ciclo |
Corrente máxima de saída | 50 mA, circuito de proteção necessário para carga indutiva |
Proteção contra curto-circuito | sim |
Contatos da conexão X21 | |
MDA90A-..: X21:1 – 4 | DO00 – DO03: programação fixa, consultar o capítulo Programação dos bornes |