Entradas digitais

Especificação

Quantidade

5

Versão

Tipos 1 e 3 conforme a IEC 61131-2

Duração do ciclo

1 ms

Tempo de resposta

100 μs mais duração do ciclo

Corrente máxima de saída
Saída de tensão auxiliar X20:8

50mA

Consumo de corrente

3 mA a 30 V

Contatos da conexão X20

Conector

X20:1 – 6

DI01 – DI06: programação fixa, consultar o capítulo Programação dos bornes