Entradas binarias
Especificación | |
|---|---|
Número | 5 |
Versión | Tipo 1 y 3 conforme a IEC 61131-2 |
Duración del ciclo | 1 ms |
Tiempo de respuesta | 100 μs más la duración del ciclo |
Corriente máxima de salida | 50 mA |
Consumo de corriente | 3 mA con 30 V |
Contactos de conexión X20 | |
X20:1 – 6 | DI01 – DI06: con asignación fija, véase el capítulo Asignación de bornas |