Salida de tensión para el control del relé de acoplamiento

Especificación

Tensión de salida X13:MCE
salida de tensión para el control del relé de acoplamiento

Dependiendo de la tensión de alimentación externa de 24 V CC

Capacidad de carga

1 A (diodo libre interno incluido)

Contactos de conexión X13:MCE

Conector enchufable