Digitalausgänge

Spezifikation

Anzahl

4

Ausführung

gemäß IEC 61131-2

Zykluszeit

1 ms

Reaktionszeit

175 μs plus Zykluszeit

maximaler Ausgangsstrom

50 mA, Schutzbeschaltung bei induktiver Last erforderlich
(z. B. Freilaufdiode oder Varistor)

Kurzschlussschutz

ja

Anschlusskontakte X21

Steckverbinder

MDA90A-..: X21:1 – 4

DO00 – DO03: fest belegt, siehe Kapitel Klemmenbelegung