Interfaz de señal para acumuladores de energía externos

Especificación

Tensión de salida
salida de tensión auxiliar X33:1

Dependiendo de la tensión de alimentación externa de 24 V CC

Corriente máxima de salida
salida de tensión auxiliar X33:1

50 mA

Tensión de salida
salida de tensión auxiliar X33:2

5 V

Corriente máxima de salida
salida de tensión auxiliar X33:2

800 mA

Rango de valores de entrada analógica X33:3

0 – 5 V

Contacto de señalización X33:4

0 V: "Rotura de cable"
+5 V: "En buen estado"

Contacto de señalización X33:5

0 V: "Sobretensión"
+5 V: "En buen estado"

Contactos de conexión X33

Conector enchufable