Signalschnittstelle für externe Energiespeicher

Spezifikation

Ausgangsspannung
Hilfsspannungsausgang X33:1

abhängig von der externen DC-24-V-Spannungsversorgung

maximaler Ausgangsstrom
Hilfsspannungsausgang X33:1

50 mA

Ausgangsspannung
Hilfsspannungsausgang X33:2

5 V

maximaler Ausgangsstrom
Hilfsspannungsausgang X33:2

800 mA

Wertebereich Analogeingang X33:3

0 – 5 V

Meldekontakt X33:4

0 V: "Drahtbruch"
+5 V: "in Ordnung"

Meldekontakt X33:5

0 V: "Überspannung"
+5 V: "in Ordnung"

Anschlusskontakte X33

Steckverbinder