Interface de sinal para acumulador externo de energia
Especificação | |
|---|---|
Tensão de saída | dependente da fonte de alimentação externa de 24 VCC |
Corrente máxima de saída | 50 mA |
Tensão de saída | 5 V |
Corrente máxima de saída | 800 mA |
Faixa de valores da entrada analógica X33:3 | 0 – 5 V |
Contato de sinal X33:4 | 0 V: "Ruptura do fio" |
Contato de sinal X33:5 | 0 V: "Sobretensão" |
Contatos da conexão X33 |